• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ace Ball Zero, con scarico e filettatura esterna (ottone) BL

Ace Ball Zero, con scarico e filettatura esterna (ottone) BL
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping for facilities related to water and water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL-0400
BL-0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)
Diametro alesaggio d
(φ)

37.47 €

1 8 giorni 1/2B(15A)12.710

42.14 €

1 5 giorni 3/4B(20A)1613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con scarico
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico