• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ace Ball Zero, con nipplo per tubo flessibile integrato (ottone) BH

Ace Ball Zero, con nipplo per tubo flessibile integrato (ottone) BH
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-0414
BH-0416
BH-0440
BH-0620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)
Diametro alesaggio d
(φ)

34.05 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1410

34.14 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1610

34.03 €

1 8 giorni 1/2B(15A)12.710

40.60 €

1 5 giorni 3/4B(20A)20.513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma integrato
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico