Ace Ball Zero, con giunto tubo flessibile (ottone) BY

Ace Ball Zero, con giunto tubo flessibile (ottone) BY
  • Sconto volumi elevati
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping of facilities such as water and water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BY-0414

Codice componente
BY-0414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) 1/2B(15A)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma per tubo flessibile Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico D.E. spirale D(mm) 14
Diametro alesaggio d(φ) 10 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Ace Ball Zero, con giunto tubo flessibile (ottone) BY, il codice articolo è il seguente: BY-0414.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BY-0414.

Supporto tecnico