Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BH-7106 |
BH-7208 |
BH-7310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | D.E. spirale D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 5 giorni | 1/8B(6A) | 6 | ||
26.95 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 8 | ||
27.95 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 10.5 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Portagomma integrato |
Profilo leva | Manopola standard | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Diametro alesaggio d(φ) | 6 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
D.E. spirale D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali