Ace Ball RV, serie 7000 (ottone) (tipo dritto), con raccordo ad attacco rapido BC

Ace Ball RV, serie 7000 (ottone) (tipo dritto), con raccordo ad attacco rapido BC
The valve and mounting rotate separately, letting you freely choose the set angle and mounting port. Makes connections easy, even in tight locations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC-7106
BC-7310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

31.95 €

1 5 giorni 1/8B(6A)6

35.31 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con collegamento a innesto rapido
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico