Ace Ball RV, serie 8000 (ottone) (tipo ad angolo), con nipplo per tubo flessibile BH

Ace Ball RV, serie 8000 (ottone) (tipo ad angolo), con nipplo per tubo flessibile BH
The valve and mounting rotate separately, letting you freely choose the set angle and mounting port. Makes connections easy, even in tight locations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-8106
BH-8208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)

28.79 €

1 5 giorni 1/8B(6A)6

28.82 €

1 5 giorni 1/4B(8A)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma integrato
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico