Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
US-1011 |
US-1022 |
US-1033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | Diametro alesaggio d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 4.6 | |
38.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 4.6 | |
48.69 € | 1 | 13 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 6.8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | R(PT) |
Profilo leva | Maniglia a leva con etichetta identificativa | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Diametro alesaggio d(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali