Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UL-1100 |
UL-1200 |
UL-1300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Diametro alesaggio d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 4.6 | |
50.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 4.6 | |
59.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 6.8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Con scarico |
D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø) | 9 | Profilo leva | Maniglia a leva con etichetta identificativa | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Diametro alesaggio d(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali