Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UH-1106 |
UH-1107 |
UH-1108 |
UH-1110 |
UH-1208 |
UH-1209 |
UH-1210 |
UH-1309 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | D.E. spirale D (mm) | Diametro alesaggio d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 6 | 4.6 | |
42.22 € | 1 | 14 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 7 | 4.6 | ||
43.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 8 | 4.6 | ||
43.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 10.5 | 4.6 | ||
43.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 8 | 4.6 | |
43.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 9 | 4.6 | |
44.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 10.5 | 4.6 | ||
51.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 9 | 6.8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Portagomma integrato |
Profilo leva | Maniglia a leva con etichetta identificativa | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
D.E. spirale D(mm)
Diametro alesaggio d(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali