Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro CM

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro CM
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A small needle valve, that is both easy to use and economical, while also allowing for pinpoint adjustment of flow rate.
· Currently in use in a variety of fields thanks to its reliability and proven track results. Highly recommended by its many users.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CM-1022
CM-1033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

12.91 €

9.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)

13.72 €

9.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico