Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, con anello per tubo in rame CR

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, con anello per tubo in rame CR
  • Sconto volumi elevati
Our smallest needle valve, it is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-1106
CR-1202
CR-1206
CR-1208
CR-1303
CR-1308
CR-1310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

17.41 €

1 8 giorni 1/8B(6A)6

17.43 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6.35

17.43 €

1 Disponibile 13 giorni 1/4B(8A)6

17.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)8

20.56 €

1 8 giorni 3/8B(10A)9.53

20.42 €

1 8 giorni 3/8B(10A)8

20.54 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico