Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), doppia porta, con giunto tubo flessibile CY

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), doppia porta, con giunto tubo flessibile CY
Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CY-2209

Codice componente
CY-2209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo di diramazione Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Portagomma per tubo flessibile Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma per tubo flessibile Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 D.E. spirale D(mm) 9
Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), doppia porta, con giunto tubo flessibile CY, il codice articolo è il seguente: CY-2209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CY-2209.

Supporto tecnico