Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), doppia porta, con anello intermedio per tubo in rame CR

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), doppia porta, con anello intermedio per tubo in rame CR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-2208
CR-2310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D tubo applicabile lato primario (Lato mandata)
(Ø)
D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

14.89 €

7.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88

23.22 €

1 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo di diramazione Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Con anello intermedio per tubo in rame Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico