Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo ad angolo, con anello per tubo in rame CR

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo ad angolo, con anello per tubo in rame CR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· The smallest needle valve that is easy to use, convenient and is capable of making delicate high flow rate adjustments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-3106
CR-3202
CR-3206
CR-3208
CR-3303
CR-3308
CR-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

17.37 €

1 23 giorni 1/8B(6A)6

17.41 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6.35

17.41 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6

17.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)8

20.49 €

1 8 giorni 3/8B(10A)9.53

20.34 €

1 8 giorni 3/8B(10A)8

20.49 €

1 8 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico