Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), serie 6000, filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro CM

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), serie 6000, filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro CM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CM-6022

Marca: ASOH

Prezzo: 50.70

Tempi di consegna: 12 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CM-6022

Codice componente
CM-6022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

50.70 €

1 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) 1/4B(8A) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) R(PT)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) 1/4B(8A) Profilo leva Manopola in metallo Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), serie 6000, filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro CM, il codice articolo è il seguente: CM-6022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CM-6022.

Supporto tecnico