Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), serie 8000, filettatura esterna su entrambi i lati CS

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), serie 8000, filettatura esterna su entrambi i lati CS

Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate. [Panel installation function], [Lock mechanism] and [Open angle indication mechanism] are combined into one unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS-8011
CS-8022
CS-8033
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Gamma di temperature di esercizio
(°C)

56.50 €

11 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)-10~80

56.50 €

11 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)-10~80

58.22 €

11 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) R(PT) Profilo leva Manopola in metallo
Rivestimento corpo NA Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico