Valvola Ciccolo-α in acciaio inox (SUS-304), filettatura interna su entrambi i lati SW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-1011
SW-1022
SW-1033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

72.64 €

1 Disponibile 8 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)

72.75 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)

82.87 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT) Profilo leva Manopola in metallo Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Pressione di esercizio 1.96MPa o inferiore

Supporto tecnico