Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM-1011 |
SM-1033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
78.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Rc(PT) | Profilo leva | Manopola in metallo | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Pressione di esercizio | 1.96MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali