Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola Ciccolo-α in acciaio inox (SUS-304), serie 7000, filettatura interna su entrambi i lati SS

Valvola Ciccolo-α in acciaio inox (SUS-304), serie 7000, filettatura interna su entrambi i lati SS

Used widely as a control valve for flow rates in machinery and equipment related to chemistry, medical care, food products, and marine products that demand economy, convenience, and resistance to corrosion. [Lock mechanism] and [Open angle indication mechanism] are combined into one unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-7011
SS-7022
SS-7033
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Gamma di temperature di esercizio
(°C)

78.82 €

11 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)-20~150

78.82 €

15 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)-20~150

84.83 €

11 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)-20~150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) R(PT) Profilo leva Manopola in metallo Rivestimento corpo NA
Pressione di esercizio 1.96MPa o inferiore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico