• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sfera per regolatore (valvola a sfera), in ottone

Sfera per regolatore (valvola a sfera), in ottone
Ball valve for gages made of parallel (PF) internal screws on the gage side and taper (PT) internal screws on the piping side. The ball valve is used to achieve meter cock.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VG-1022
VG-1033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

10.58 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

10.49 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Valvola a sfera Alesaggio ridotto
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) G(PF) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT) Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico