Tubo flessibile (tipo H)

Tubo flessibile (tipo H)
  • Sconto volumi elevati
A flexible tube with a single-ridged structure. Use for fixed piping which is used for hot water or regular water supplies. A flexible tube which, in comparison to the T type, features a standard internal diameter and a thick outer diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PH-4015
PH-4020
PH-4025
PH-4030
PH-4035
PH-4040
PH-4045
PH-4050
PH-4060
PH-4070
PH-4080
PH-4090
PH-4100
PH-6015
PH-6020
PH-6025
PH-6030
PH-6035
PH-6040
PH-6045
PH-6050
PH-6060
PH-6070
PH-6080
PH-6090
PH-6100
PH-8015
PH-8020
PH-8025
PH-8030
PH-8035
PH-8040
PH-8045
PH-8050
PH-8060
PH-8070
PH-8080
PH-8090
PH-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura montaggio Lunghezza L
(mm)

8.36 €

1 8 giorni 1/2B150

8.92 €

1 8 giorni 1/2B200

9.74 €

1 8 giorni 1/2B250

11.05 €

1 8 giorni 1/2B300

12.11 €

1 8 giorni 1/2B350

12.93 €

1 8 giorni 1/2B400

14.22 €

1 8 giorni 1/2B450

15.44 €

1 5 giorni 1/2B500

19.67 €

1 8 giorni 1/2B600

23.84 €

1 8 giorni 1/2B700

27.09 €

1 8 giorni 1/2B800

30.59 €

1 8 giorni 1/2B900

35.15 €

1 8 giorni 1/2B1000

10.72 €

1 8 giorni 3/4B150

11.69 €

1 8 giorni 3/4B200

13.32 €

1 8 giorni 3/4B250

14.30 €

1 8 giorni 3/4B300

15.94 €

1 8 giorni 3/4B350

16.90 €

1 8 giorni 3/4B400

18.71 €

1 8 giorni 3/4B450

20.42 €

1 8 giorni 3/4B500

24.07 €

1 8 giorni 3/4B600

28.48 €

1 8 giorni 3/4B700

34.17 €

1 8 giorni 3/4B800

38.50 €

1 8 giorni 3/4B900

46.56 €

1 8 giorni 3/4B1000

20.74 €

1 8 giorni 1B150

22.86 €

1 8 giorni 1B200

25.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1B250

27.98 €

1 8 giorni 1B300

30.44 €

1 8 giorni 1B350

32.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1B400

35.48 €

1 8 giorni 1B450

37.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1B500

44.37 €

1 8 giorni 1B600

53.73 €

1 8 giorni 1B700

59.85 €

1 8 giorni 1B800

66.28 €

1 8 giorni 1B900

72.30 €

1 8 giorni 1B1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile Materiale tubo flessibile Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Treccia NA Materiale parte di collegamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

Supporto tecnico