Giunto HS doppia apertura per giunzione tubo

Giunto HS doppia apertura per giunzione tubo
  • Sconto volumi elevati
Used to connect hoses with each other. The union type hose connecting part allows for removal (from the nut part) after attachment, alleviating any fears about the hose becoming twisted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-2207
HS-2208
HS-2209
HS-2310
HS-2414
HS-2416
HS-2440
HS-2620
HS-2827
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. spirale D
(mm)

5.48 €

1 5 giorni 7

5.70 €

1 Disponibile 8 giorni 8

5.70 €

1 5 giorni 9

6.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10.5

11.64 €

1 5 giorni 14

11.64 €

1 5 giorni 16

11.64 €

1 5 giorni 12.7

19.61 €

1 Disponibile 5 giorni 20.5

61.61 €

1 8 giorni 27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Fluido Acqua / Aria / Olio Materiale corpo EN CW614N Equiv. Materiale
Profilo Giunto dritto Tipo collegamento flessibile Voluta Tipo di collegamento Voluta

Supporto tecnico