Giunto tubo flessibile L tipo HL

Giunto tubo flessibile L tipo HL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An L-shaped hose joint. It is used, for example, to connect a hose in parallel with equipment. It can be removed from the nut part even after a hose connection part of union type is mounted on the equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL-1116
HL-1117
HL-1206
HL-1207
HL-1208
HL-1209
HL-1210
HL-1308
HL-1309
HL-1310
HL-1314
HL-1316
HL-1340
HL-1408
HL-1409
HL-1410
HL-1414
HL-1416
HL-1620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento D.E. spirale D
(mm)

5.94 €

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1/86

5.94 €

2.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/87

7.44 €

1 Disponibile 8 giorni 1/46

7.39 €

3.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/47

7.39 €

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/48

7.39 €

3.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/49

9.10 €

1 5 giorni 1/410.5

9.10 €

1 5 giorni 3/88

9.10 €

1 5 giorni 3/89

9.65 €

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/810.5

11.09 €

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/814

11.09 €

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/816

13.09 €

1 5 giorni 3/812.7

13.09 €

1 8 giorni 1/28

12.15 €

5.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/29

12.15 €

5.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/210.5

13.66 €

1 5 giorni 1/214

13.85 €

1 5 giorni 1/216

42.78 €

1 5 giorni 3/420.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Fluido Acqua / Aria / Olio Materiale corpo EN CW617N Equiv. (Unità principale) / EN CW614N Equiv. (Dadi, portagomma)
Profilo Giunto a L Tipo collegamento flessibile Voluta Tipo di collegamento Giunti nipplo
Tipo di filettatura di collegamento PT

Supporto tecnico