Giunto tubo flessibile Y (placcato) HY

Giunto tubo flessibile Y (placcato) HY
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The hose can be connected from three directions. Ideal for branching with hoses. The hose connection is a union type; after mounting, it can be removed from the nut section. Attractive chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HY-3208
HY-3209
HY-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. spirale D
(mm)

11.45 €

5.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8

12.36 €

1 8 giorni 9

15.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Fluido Acqua / Aria / Olio Materiale corpo EN CW617N Equiv. (Unità principale) / EN CW614N Equiv. (Dadi, portagomma)
Profilo Giunto a Y Tipo collegamento flessibile Voluta Tipo di collegamento Voluta
Trattamento superficie Cromatura

Supporto tecnico