Codice articolo del costruttore: SN511
Marca: TOHO
Prezzo: 141.84 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SN511
Unità, tipo | Cuscinetto di supporto | Diametro albero(Ø) | 50 | Materiale corpo unità | Ghisa grigia (EN-JL 1030 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Foro cilindrico | Tipo cuscinetto di supporto | In due pezzi | Diam. cuscinetto di supporto, tipo | Profilo standard |
Altezza di montaggio H(mm) | 70 | Trattamento superficie | NA | Larghezza W(mm) | 130 |
Lunghezza b(mm) | 70 | Larghezza a(mm) | 255 |
Si trova sulla pagina di Unitá di supporto con cuscinetto SN500, il codice articolo è il seguente: SN511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN511.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali