Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200

Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200

The SNZ shape (different aperture diameter) is a type with a modified aperture size on one side.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNZ208
SNZ210
SNZ211
SNZ212
SNZ213
SNZ214
SNZ215
SNZ216
SNZ217
SNZ218
SNZ219
SNZ220
SNZ222
SNZ224
SNZ226
SNZ228
SNZ230
SNZ232
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro albero
(Ø)
Tipo cuscinetto di supporto Diam. cuscinetto di supporto, tipo Altezza di montaggio H
(mm)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza b
(mm)
Larghezza a
(mm)

90.92 €

7 giorni 40In due pezziProfilo diametro differente6011060205

101.35 €

7 giorni 50In due pezziProfilo diametro differente6011560205

89.42 €

7 giorni 55In due pezziProfilo diametro differente7013070255

98.21 €

7 giorni 60In due pezziProfilo diametro differente7013570255

117.80 €

7 giorni 65In due pezziProfilo diametro differente8015080275

128.52 €

7 giorni 70In due pezziProfilo diametro differente8015580275

133.60 €

7 giorni 75In due pezziProfilo diametro differente8015580280

173.86 €

7 giorni 80In due pezziProfilo diametro differente9517590315

187.15 €

7 giorni 85In due pezziProfilo diametro differente9518590320

216.61 €

7 giorni 90In due pezziProfilo diametro differente100195100345

247.61 €

7 giorni 95In due pezziProfilo diametro differente112210100345

299.39 €

7 giorni 100In due pezziProfilo diametro differente112218110380

361.86 €

Preventivo 110In due pezziProfilo diametro differente125240120410

408.06 €

7 giorni 120In due pezziProfilo diametro differente140270120410

494.41 €

7 giorni 130In due pezziProfilo diametro differente150290130445

-

7 giorni 140In due pezziProfilo diametro differente150305150500

-

7 giorni 150In due pezziProfilo diametro differente160325160530

-

7 giorni 160In due pezziProfilo diametro differente170345160550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetto di supporto Materiale corpo unità Ghisa grigia (EN-JL 1030 Equiv.) Profilo diam. interno cuscinetto Foro cilindrico
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico