Unitá di supporto con cuscinetto SN300

Unitá di supporto con cuscinetto SN300

The SN shape (standard shape) is a standard format specified by JIS, ISO, and DIN, and is the most widely used type both inside and outside of Japan.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN311
SN317
SN318
SN319
SN320
SN322
SN324
SN326
SN328
SN330
SN332
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro albero
(Ø)
Tipo cuscinetto di supporto Diam. cuscinetto di supporto, tipo Altezza di montaggio H
(mm)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza b
(mm)
Larghezza a
(mm)

123.62 €

13 giorni 55In due pezziProfilo standard8015080275

288.69 €

13 giorni 85In due pezziProfilo standard112218110380

335.98 €

13 giorni 90In due pezziProfilo standard112230110380

406.05 €

13 giorni 95In due pezziProfilo standard125245120410

460.92 €

13 giorni 100In due pezziProfilo standard140280120410

-

13 giorni 110In due pezziProfilo standard150300130450

-

13 giorni 120In due pezziProfilo standard160320160530

-

Preventivo 130In due pezziProfilo standard170340160550

-

Preventivo 140In due pezziProfilo standard180365170610

-

Preventivo 150In due pezziProfilo standard190385180650

-

Preventivo 160In due pezziProfilo standard200405190680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetto di supporto Materiale corpo unità Ghisa grigia (EN-JL 1030 Equiv.) Profilo diam. interno cuscinetto Foro cilindrico
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico