Unitá di supporto con cuscinetto SD200 / SD300

Unitá di supporto con cuscinetto SD200 / SD300

The SD shape (standard shape, large aperture diameter, different aperture diameter) is a dedicated heavy load plummer block with a large type automatic spherical roller bearing as internal equipment. Bolt holes for mounting are set up in four locations. The labyrinth seal compatible type is appropriate for high-speed rotation due to its sealing.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD234
SD234G
SD236
SD236G
SD238
SD238G
SD240
SD240G
SD244
SD244G
SD248
SD248G
SD252
SD252G
SD256
SD256G
SD260
SD260G
SD264
SD264G
SD334
SD334G
SD336
SD336G
SD338
SD338G
SD340
SD340G
SD344
SD344G
SD348
SD348G
SD352
SD352G
SD356
SD356G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro albero
(Ø)
Tipo cuscinetto di supporto Diam. cuscinetto di supporto, tipo Altezza di montaggio H
(mm)
Tipo Larghezza W
(mm)
Lunghezza b
(mm)
Larghezza a
(mm)

-

Preventivo 170In due pezziProfilo standard180Lato libero360230620

-

Preventivo 170In due pezziProfilo standard180Lato fisso360230620

-

Preventivo 180In due pezziProfilo standard190Lato libero380240650

-

Preventivo 180In due pezziProfilo standard190Lato fisso380240650

-

Preventivo 190In due pezziProfilo standard200Lato libero400260700

-

Preventivo 190In due pezziProfilo standard200Lato fisso400260700

-

Preventivo 200In due pezziProfilo standard210Lato libero420270740

-

Preventivo 200In due pezziProfilo standard210Lato fisso420270740

-

Preventivo 220In due pezziProfilo standard240Lato libero475300820

-

Preventivo 220In due pezziProfilo standard240Lato fisso475300820

-

Preventivo 240In due pezziProfilo standard260Lato libero515310880

-

Preventivo 240In due pezziProfilo standard260Lato fisso515310880

-

Preventivo 260In due pezziProfilo standard280Lato libero560340940

-

Preventivo 260In due pezziProfilo standard280Lato fisso560340940

-

Preventivo 280In due pezziProfilo standard300Lato libero590370990

-

Preventivo 280In due pezziProfilo standard300Lato fisso590370990

-

Preventivo 300In due pezziProfilo standard325Lato libero6403901060

-

Preventivo 300In due pezziProfilo standard325Lato fisso6403901060

-

Preventivo 320In due pezziProfilo standard355Lato libero6904201110

-

Preventivo 320In due pezziProfilo standard355Lato fisso6904201110

-

Preventivo 170In due pezziProfilo standard210Lato libero420270740

-

Preventivo 170In due pezziProfilo standard210Lato fisso420270740

-

Preventivo 180In due pezziProfilo standard225Lato libero450290780

-

Preventivo 180In due pezziProfilo standard225Lato fisso450290780

-

Preventivo 190In due pezziProfilo standard240Lato libero475300820

-

Preventivo 190In due pezziProfilo standard240Lato fisso475300820

-

Preventivo 200In due pezziProfilo standard250Lato libero500320860

-

Preventivo 200In due pezziProfilo standard250Lato fisso500320860

-

Preventivo 220In due pezziProfilo standard280Lato libero550330920

-

Preventivo 220In due pezziProfilo standard280Lato fisso550330920

-

Preventivo 240In due pezziProfilo standard300Lato libero590370990

-

Preventivo 240In due pezziProfilo standard300Lato fisso590370990

-

Preventivo 260In due pezziProfilo standard325Lato libero6403901060

-

Preventivo 260In due pezziProfilo standard325Lato fisso6403901060

-

Preventivo 280In due pezziProfilo standard355Lato libero6904201110

-

Preventivo 280In due pezziProfilo standard355Lato fisso6904201110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetto di supporto Materiale corpo unità Ghisa grigia (EN-JL 1030 Equiv.) Profilo diam. interno cuscinetto Foro cilindrico
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico