Unitá di supporto con cuscinetto SD200C / SD300C

Unitá di supporto con cuscinetto SD200C / SD300C

The SD shape (standard shape, large aperture diameter, different aperture diameter) is a dedicated heavy load plummer block with a large type automatic spherical roller bearing as internal equipment. Bolt holes for mounting are set up in four locations. The labyrinth seal compatible type is appropriate for high-speed rotation due to its sealing.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD234C
SD234CG
SD236C
SD236CG
SD238C
SD238CG
SD240C
SD240CG
SD244C
SD244CG
SD248C
SD248CG
SD252C
SD252CG
SD256C
SD256CG
SD260C
SD260CG
SD264C
SD264CG
SD334C
SD334CG
SD336C
SD336CG
SD338C
SD338CG
SD340C
SD340CG
SD344C
SD344CG
SD348C
SD348CG
SD352C
SD352CG
SD356C
SD356CG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro albero
(Ø)
Tipo cuscinetto di supporto Diam. cuscinetto di supporto, tipo Altezza di montaggio H
(mm)
Tipo Larghezza W
(mm)
Lunghezza b
(mm)
Larghezza a
(mm)

-

Preventivo 170In due pezziProfilo diametro differente180Lato libero360230620

-

Preventivo 170In due pezziProfilo diametro differente180Lato fisso360230620

-

Preventivo 180In due pezziProfilo diametro differente190Lato libero380240650

-

Preventivo 180In due pezziProfilo diametro differente190Lato fisso380240650

-

Preventivo 190In due pezziProfilo diametro differente200Lato libero400260700

-

Preventivo 190In due pezziProfilo diametro differente200Lato fisso400260700

-

Preventivo 200In due pezziProfilo diametro differente210Lato libero420270740

-

Preventivo 200In due pezziProfilo diametro differente210Lato fisso420270740

-

Preventivo 220In due pezziProfilo diametro differente240Lato libero475300820

-

Preventivo 220In due pezziProfilo diametro differente240Lato fisso475300820

-

Preventivo 240In due pezziProfilo diametro differente260Lato libero515310880

-

Preventivo 240In due pezziProfilo diametro differente260Lato fisso515310880

-

Preventivo 260In due pezziProfilo diametro differente280Lato libero560340940

-

Preventivo 260In due pezziProfilo diametro differente280Lato fisso560340940

-

Preventivo 280In due pezziProfilo diametro differente300Lato libero590370990

-

Preventivo 280In due pezziProfilo diametro differente300Lato fisso590370990

-

Preventivo 300In due pezziProfilo diametro differente325Lato libero6403901060

-

Preventivo 300In due pezziProfilo diametro differente325Lato fisso6403901060

-

Preventivo 320In due pezziProfilo diametro differente355Lato libero6904201110

-

Preventivo 320In due pezziProfilo diametro differente355Lato fisso6904201110

-

Preventivo 170In due pezziProfilo diametro differente210Lato libero420270740

-

Preventivo 170In due pezziProfilo diametro differente210Lato fisso420270740

-

Preventivo 180In due pezziProfilo diametro differente225Lato libero450290780

-

Preventivo 180In due pezziProfilo diametro differente225Lato fisso450290780

-

Preventivo 190In due pezziProfilo diametro differente240Lato libero475300820

-

Preventivo 190In due pezziProfilo diametro differente240Lato fisso475300820

-

Preventivo 200In due pezziProfilo diametro differente250Lato libero500320860

-

Preventivo 200In due pezziProfilo diametro differente250Lato fisso500320860

-

Preventivo 220In due pezziProfilo diametro differente280Lato libero550330920

-

Preventivo 220In due pezziProfilo diametro differente280Lato fisso550330920

-

Preventivo 240In due pezziProfilo diametro differente300Lato libero590370990

-

Preventivo 240In due pezziProfilo diametro differente300Lato fisso590370990

-

Preventivo 260In due pezziProfilo diametro differente325Lato libero6403901060

-

Preventivo 260In due pezziProfilo diametro differente325Lato fisso6403901060

-

Preventivo 280In due pezziProfilo diametro differente355Lato libero6904201110

-

Preventivo 280In due pezziProfilo diametro differente355Lato fisso6904201110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetto di supporto Materiale corpo unità Ghisa grigia (EN-JL 1030 Equiv.) Profilo diam. interno cuscinetto Foro cilindrico
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico