Smagliacatena Whale – Multidirezionale (Set)

Smagliacatena Whale – Multidirezionale (Set)
By replacing the attached parts, multiple turns can be supported.

[Features]
No. 60A Set items: No. 35 / 40A for dual use, no. 50 / 60A for dual use, it is divided into 2 segments.
· No. 80A set item: No. 35/40A for dual use, no. 50/60A for dual use, no. 80A use is no.80 onl, for over 3 divided into 3 segments.
· When cutting the roller chain, use the large holder, the small holder, and the punch set in main body to use.
· Tighten sufficiently with rod type handle to attach and remove small holders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.60A-CHAIN-CUTTER-SET
NO.80A-CHAIN-CUTTER-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne

202.38 €

1 5 giorni 60A(Set)

391.92 €

1 8 giorni 80A(Set)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Smagliacatena Tipo Smagliacatena Gamma di esercizio N. 35/N. 40 misto

Supporto tecnico