Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Doppia valvola di blocco, tipo WB27, filettatura maschio parallela, in ottone

Doppia valvola di blocco, tipo WB27, filettatura maschio parallela, in ottone
  • Sconto volumi elevati

The adjustable flow rate is convenient for conserving water. Easy pipe cleaning can be facilitated with single-touch connecting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WB27-1310MA-S-1
WB27-1310MB-S-1
WB27-1310MC-S-1
WB27-1313MA-S-1
WB27-1313MB-S-1
WB27-1313MC-S-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Dimensione nominale del tubo in resina applicabile Colore maniglia

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1310AAvorio

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1310ABlu

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1310AArancione

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1713A(15A)Avorio

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1713A(15A)Blu

28.91 €

Disponibile 7 giorni 1713A(15A)Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Collegamento ad azione singola Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a leva Sede sfera EPDM
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Non applicabile
Tubo polietilene reticolato applicabile Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto Tubo in polibutene applicabile Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico