• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppia valvola di blocco, tipo WB29, valvola a sfera per diramazione a 3 vie

Doppia valvola di blocco, tipo WB29, valvola a sfera per diramazione a 3 vie
  • Sconto volumi elevati

The adjustable flow rate is convenient for conserving water. Piping can be laid by single-touch connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WB29-1313M-S-1

Codice componente
WB29-1313M-S-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

40.96 €

Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Diramazione a tre vie Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Collegamento ad azione singola Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) 17
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Tipo di driver
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Dimensione nominale del tubo in resina applicabile 13A(15A)
Uso antigelo Non applicabile Tubo polietilene reticolato applicabile Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto Tubo in polibutene applicabile Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Doppia valvola di blocco, tipo WB29, valvola a sfera per diramazione a 3 vie, il codice articolo è il seguente: WB29-1313M-S-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WB29-1313M-S-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico