Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (CEST) 24/10/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Doppia valvola di blocco WB10L per valvola a sfera ad angolo per bagni

Doppia valvola di blocco WB10L per valvola a sfera ad angolo per bagni
  • Sconto volumi elevati

[Features]
▪ Compared to general pipes, there are fewer connections and the risk of leaks is reduced.
▪ Reduces effort required to connect during installation.
▪ The ball valve function 90° opening and closing is an easy operation.
▪ The flow can be simply adjusted with the orientation of the handles (0° to 90°).
▪ Compact and neat piping can be achieved by integration of the piping adapter and ball valve stop cock.
▪ The mounting screws can also be hidden neatly by affixing the included cosmetic sticker to the seat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WB10L-1313M-S

Codice componente
WB10L-1313M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

34.47 €

Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Collegamento ad azione singola Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) 17
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Dimensione nominale del tubo in resina applicabile 13A(15A)
Uso antigelo Non applicabile Tubo polietilene reticolato applicabile Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto Tubo in polibutene applicabile Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Doppia valvola di blocco WB10L per valvola a sfera ad angolo per bagni, il codice articolo è il seguente: WB10L-1313M-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WB10L-1313M-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico