• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera tipo AF1 per lavatrice

Valvola a sfera tipo AF1 per lavatrice
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Used in compact washing machines with an emergency water stopping function.
· The 90° opening and closing handle in the Ball Valve function facilitates easy operation.
· The emergency water stopping feature ensures immediate water stoppage in case the hose is disconnected.
· The connection with the water supply hose is an easy single-touch connection.
· Refined appearance due to compact size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF1-13
AFK1-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola di controllo

32.16 €

Disponibile 7 giorni Disponibile

32.16 €

Disponibile 7 giorni NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Vite PJ Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento ad azione singola Profilo leva Maniglia a 90° Sede sfera PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 0.75 Tubo flessibile per macchina di lavaggio applicabile JEM1206
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico