• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera, tipo FF (foro pieno), maniglia a T verde

Valvola a sfera, tipo FF (foro pieno), maniglia a T verde
The full bore design matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping.

[Features]
· A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face, distance.
· Features improved pressure resistance.
· Compact design
· Compared with FF Type (full-bore), face to face distance is shortened, so space-saving piping is possible at a reasonable price.
· Increased pressure resistance performance.
· Thick design; the maximum allowable pressure is 4.2 MPa (600 psi).
· Made in Japan.
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of our brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-FF-T08
G-FF-T10
G-FF-T20
G-FF-T25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

18.57 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

20.82 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

28.00 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

38.06 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. / EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico