Valvola a sfera, FS, maniglia a T verde

Valvola a sfera, FS, maniglia a T verde
Liquido di servizio: adatta per acqua fredda, acqua calda, antigelo, olio e aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-FS-T20

Codice componente
G-FS-T20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.37 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. / EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 3/4B(20A)
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 3/4B(20A) Profilo leva Maniglia a T
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 4.2 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera, FS, maniglia a T verde, il codice articolo è il seguente: G-FS-T20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-FS-T20.

Supporto tecnico