Valvola a sfera tipo FF2 (foro pieno), compatta con foro pieno, maniglia a leva verde

Valvola a sfera tipo FF2 (foro pieno), compatta con foro pieno, maniglia a leva verde
A newly launched compact type full bore ball valve with shorter face‐to‐face dimensions. Features improved pressure resistance.

[Features]
• A compact design.
· Compared with the FF Type (full-bore), the face to face dimensions are shorter, helping save on space and cost.
· Features increased pressure resistance performance.
· Thickly designed with a maximum allowable pressure of 4.2 MPa (600 psi).
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF2-08
FF2-10
FF2-20
FF2-25
FF2-32
FF2-40
FF2-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

14.02 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

13.71 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

19.72 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

28.74 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

44.60 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

61.16 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

94.49 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 4.2
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico