• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole a sfera, foro pieno, tipo sfera sovradimensionata, maniglia a leva verde, tipo FF

Valvole a sfera, foro pieno, tipo sfera sovradimensionata, maniglia a leva verde, tipo FF
  • Sconto volumi elevati
Full-bore designed to the same nominal diameter as the pipe. Optimal for use in large flow-rate pipelines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-08
FF-10
FF-20
FF-25
FF-32
FF-40
FF-50
FF-65
FF-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

15.47 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

17.46 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

21.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)

32.51 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

50.06 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

65.06 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

98.35 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

211.21 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

359.83 €

1 9 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale Tipo 400 Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a leva Sede sfera PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8 Uso antigelo Applicabile
Colore maniglia Verde Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico