Valvola a sfera tipo FF (foro pieno), foro pieno, maniglia a T arancione

Valvola a sfera tipo FF (foro pieno), foro pieno, maniglia a T arancione
The full bore design matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-T08C
FF-T10C
FF-T20C
FF-T25C
FF-T32C
FF-T40C
FF-T50C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

16.42 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

18.50 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

25.13 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

34.33 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

52.86 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

68.92 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

104.15 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8
Uso antigelo Applicabile Colore maniglia Arancione Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico