• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera tipo FF (foro pieno) per impianti antincendio, maniglia a leva

Valvola a sfera tipo FF (foro pieno) per impianti antincendio, maniglia a leva
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• Certified for fire-fighting and accident prevention.
• Fire and Disaster Management Agency Initiative certification was obtained following development according to conventional performance evaluation standards in accordance with the Fire Service Law (notice December 26, 2008).
• As a result, there was no distinction between wet and dry in the performance evaluation, and a new performance test was added.
• A "Proof of Certification" seal is attached to each certified product.
• Products on which "Proof of Certification" is regarded as compliant with technical standards for equipment, etc. set by the national government, and fire departments are not required to performed individual performance validation testing.
• The nominal diameters (A) listed on the parts list are fire

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-13F
FF-20F
FF-25F
FF-32F
FF-40F
FF-50F
FF-65F
FF-80F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

18.98 €

Disponibile 7 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

20.97 €

Disponibile 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

25.60 €

Disponibile 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

36.03 €

Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

45.04 €

Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

61.45 €

Disponibile 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

147.58 €

7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

250.97 €

7 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Agenti schiumogeni (Attrezzature per estinzione incendi)
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.0
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico