Valvola a sfera tipo F2 (foro standard), sfera compatta, maniglia a leva

Valvola a sfera tipo F2 (foro standard), sfera compatta, maniglia a leva
Provides flow rate almost identical to that of a regular ball valve, with compact design that enables space-saving. Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2-20
F2-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

20.71 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

38.83 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico