Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F2-T13 |
F2-T20 |
F2-T25 |
F2-T32 |
F2-T40 |
F2-T50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | |
20.79 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
27.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
38.75 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
53.61 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
70.11 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc |
Profilo leva | Maniglia a T | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 2.8 |
Uso antigelo | Applicabile | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali