• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera tipo F (foro standard), sfera regolare, maniglia a T

Valvola a sfera tipo F (foro standard), sfera regolare, maniglia a T
  • Sconto volumi elevati

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-T13
F-T20
F-T25
F-T32
F-T40
F-T50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

15.06 €

Disponibile 7 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

17.86 €

Disponibile 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

28.12 €

Disponibile 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

40.89 €

Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

49.21 €

Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

71.82 €

Disponibile 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico