Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FS-08 |
FS-10 |
FS-20 |
FS-25 |
FS-32 |
FS-40 |
FS-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
15.41 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
22.98 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
32.66 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
51.68 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
61.67 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
93.74 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 600 | Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc |
Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc | Profilo leva | Maniglia a leva | Sede sfera | PTFE |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 4.2 | Uso antigelo | Applicabile |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali