Valvola a sfera tipo FS (foro ridotto), maniglia a T

Valvola a sfera tipo FS (foro ridotto), maniglia a T
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS-T08
FS-T10
FS-T20
FS-T25
FS-T32
FS-T40
FS-T50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

14.18 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

16.28 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

24.34 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

34.41 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

54.58 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

65.03 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

99.13 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 4.2
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico