Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-08 |
T-10 |
T-20 |
T-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valvola a sfera | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio ridotto | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
30.05 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio ridotto | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
42.05 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio standard | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
59.13 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio standard | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Profilo corpo principale | 3 direzioni laterale | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc | Profilo leva | Maniglia a leva |
Sede sfera | PTFE | Profilo porta | Attacco a L | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Uso antigelo | Applicabile | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Valvola a sfera
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali