• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera a T (a 3 vie) con maniglia a T

Valvola a sfera a T (a 3 vie) con maniglia a T
  • Sconto volumi elevati

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-T08
T-T10
T-T13
T-T20
T-T25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

17.32 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio ridotto1/4B(8A)1/4B(8A)

22.87 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio ridotto3/8B(10A)3/8B(10A)

26.56 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

29.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio standard3/4B(20A)3/4B(20A)

39.83 €

Disponibile 4 giorni Alesaggio standard1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a T
Sede sfera PTFE Profilo porta Attacco a L Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico