• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS1, filettatura R × filettatura G

Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS1, filettatura R × filettatura G
  • Sconto volumi elevati

Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS1-13
BS1-13-S
BS1-20
BS1-20-S
BS1-25
BS1-25-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

15.23 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

16.52 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Prodotto con certificazione JWWA

18.68 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

19.98 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Prodotto con certificazione JWWA

24.66 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)Normale

25.94 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Profilo leva Maniglia a farfalla
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico