Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS4, filettatura R × filettatura R

Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS4, filettatura R × filettatura R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS4-25

Codice componente
BS4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.22 €

18.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1B(25A)
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1B(25A) Profilo leva Maniglia a farfalla
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Specifiche Normale Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS4, filettatura R × filettatura R, il codice articolo è il seguente: BS4-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS4-25.

Supporto tecnico