Tipo CB1, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura R × filettatura G

Tipo CB1, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura R × filettatura G
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed. The IN side screw (on the main body side) of this product can be connected to flexible piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB1-13M-S

Codice componente
CB1-13M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.63 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Tipo CB1, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura R × filettatura G, il codice articolo è il seguente: CB1-13M-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB1-13M-S.

Supporto tecnico